已应用过滤器:1
产品 | 60 个结果(111 项)
危险区域控制柜
多回路控制和监控面板。不锈钢机柜。ATEX/IECEx Zone 2 认证。
Elexant 4010i 伴热控制器
一系列 8 个基于触摸屏的紧凑型单点伴热控制器,可用于 I 级 2 区/区域 2 非危险场所的防冻保护和工艺维温。
920 系列,控制器组件
nVent RAYCHEM 920 系列控制和监控系统的控制组件部件。
NGC-20 控制器
一款现场安装的本地电子温度控制器,具有中央监控功能。
RTD-4AL RTD 传感器总成
管道安装 RTD,用于在非危险和危险区域进行精确的温度传感(–100 °F 至 900 °F)。已批准用于 CID2 位置。
Raystat EX-02 机械式恒温器
用于温度维护或管道防冻保护应用的表面感应温度控制机械式恒温器。适用于危险区域。
E507S-LS 机械式温控器
用于管道防冻保护应用中的机械表面感应温度控制。适合在危险场所使用。单极开关。
AMC-1A 机械式恒温器
用于管道防冻保护应用中的机械环境感应温度控制。
MONI-PT100-EXE RTD 传感器总成,适用于危险区域
PT100 传感器,带机柜,可用于在危险区域进行精确的温度传感。
AMC-1B 机械式恒温器
用于管道防冻保护应用中的机械表面感应温度控制。单极开关。