已应用过滤器:1
产品 | 59 个结果(108 项)
RTD-CS 波纹护套 RTD 传感器
铂金 RTD,适用于非危险和危险区域的准确温度传感(-76 °F 至 400 °F),带有不锈钢波纹护套。已批准用于 CID2 位置。
RMM2 远程温度模块
用于 nVent RAYCHEM NGC 控制器温度输入的远程监控模块。
AMC-1H 机械式恒温器
用于管道防冻保护应用中的机械环境感应温度控制。适合在危险场所使用。
920 系列,控制模块
nVent RAYCHEM 920 系列控制和监控系统的控制组件部件。
920 系列,固态继电器
Raychem 920 系列控制和监控系统中的固态继电器 (SSR)
NGC-30 系列,控制器板
插卡板模块,可用于温度输入、警报和开关。
HRD 雪传感器
用于表面融雪应用中的感应。
NGC-40 系列,控制模块
一种多点面板中的单点控制、监控和配电系统,适用于流程温度维护和管道防冻保护应用。
RTD-200 环境 RTD 传感器
用于在非危险区域提供准确的室内温度传感。
TM10 机械式温控器
用于温度维护或管道防冻保护应用的机械表面感应恒温器。