跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

控制,监测和传感

Select Filters关闭
筛选条件
已应用过滤器:1
清除筛选条件
Collapse allExpand all
  • 市场
  • 应用
  • 通信
  • 危险区域
Filter1

已应用过滤器:1

子类别

电子式温度控制

电子式温度控制

电子式温控器

电子式温控器

机械式温控器

机械式温控器

传感器

传感器

控制和监测附件

控制和监测附件

产品 | 59 个结果(108 项)

A10000478

NGC-30 系列,MONI-RMC 远程基础模块

用于数字输入和继电器输出信号的 NGC-30 基本模块。
A10000456

920 系列,SSR(固态继电器)开关接口组件

一种用于 nVent RAYCHEM 920 系列控制和监控系统中固态继电器 (SSR) 的交换机接口。
A10000455

920 系列,操作员控制台

一个使 920 系列控制器易于编程和操作的简单接口。
A10000801

MONI-PT100-EXE-SENSOR 危险区域的 RTD 传感器

PT100 传感器,无机柜,可用于在危险区域进行精确的温度传感。
A10000613.eps 图像

RTD-7AL RTD 传感器总成

可在 CID1 区域进行管道安装的 RTD,适用于危险区域的精确温度传感(–100 °F 至 900 °F)。已批准用于 CID1 位置。
A10000466

NGC-30 系列,电流感应板

插卡板模块,用于电流感测。
A10000074

MONI-PT100-NH RTD 传感器总成,适用于非危险区域

PT100 传感器,带机柜,可用于在非危险区域进行精确的温度传感。
A10000557

AMC-F5 机械式温控器

用于管道防冻保护或温度维持应用中的温度控制。设定点固定。
NGC-30 系列, User Interface Conversion Kit

NGC-30 系列,User Interface Conversion Kit

A range panel conversion kit for NGC-30 Series User Interface Terminals.
A10000552

ETS-05 电子恒温器

用于温度维持或管道防冻应用的电子表面感应恒温器,配有 32A/24A 单极开关。适用于危险区域。
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink