产品 | 176 个结果(707 项)
BTV 自调控伴热线
用于无蒸汽吹扫要求的管道/容器的防冻和工艺温度维持。适用于危险区域。
XTVR 自调控伴热线
For freeze protection of pipes/vessels up to 302 °F/150 °C and suitable for process temperature maintenance with steam-cleaning requirement. 适用于危险区域。
QTVR 自调控伴热线
用于无蒸汽清洁要求的管道/容器的高功率输出防冻保护和流程温度维护。适用于危险区域。
XTV 自调控伴热线
用于对温度高达 250°F/121°C 的管道/容器提供防冻保护,适用于需要进行蒸汽吹扫的工艺维温。适用于危险区域。
XL-Trace Edge 自调控伴热线
用于管道防冻和维温应用的高级商用级产品,适用于 RayClic 或经批准的热缩组件。
WinterGard 湿式自调节伴热电缆
用于管道防冻保护或屋顶和天沟除冰,带热缩组件。
外置型尾端套件
适用于危险区域的冷态安装外置尾端。
IceStop 自调控伴热电缆
屋顶和天沟除冰自调控伴热电缆。
单回路电源接线盒
用于单根伴热线的接线盒。适用于危险区域。
HWAT 自调控伴热电缆
可即时提供热水,无需等待再循环。