跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

电伴热

Select Filters关闭
筛选条件
已应用过滤器:0
清除筛选条件
Collapse allExpand all
  • 市场
  • 应用
  • 危险区域
Filter0

子类别

伴热线

伴热线

控制, 监测和传感

控制,监测和传感

加热组件及附件

加热组件及附件

加热套件和设备

加热套件和设备

产品 | 176 个结果(707 项)

BTV0003_Test2.jpg 图像

BTV 自调控伴热线

用于无蒸汽吹扫要求的管道/容器的防冻和工艺温度维持。适用于危险区域。
A10000875

XTVR 自调控伴热线

For freeze protection of pipes/vessels up to 302 °F/150 °C and suitable for process temperature maintenance with steam-cleaning requirement. 适用于危险区域。
A10000878

QTVR 自调控伴热线

用于无蒸汽清洁要求的管道/容器的高功率输出防冻保护和流程温度维护。适用于危险区域。
A10000875

XTV 自调控伴热线

用于对温度高达 250°F/121°C 的管道/容器提供防冻保护,适用于需要进行蒸汽吹扫的工艺维温。适用于危险区域。
A10000787

XL-Trace Edge 自调控伴热线

用于管道防冻和维温应用的高级商用级产品,适用于 RayClic 或经批准的热缩组件。
A10000542

WinterGard 湿式自调节伴热电缆

用于管道防冻保护或屋顶和天沟除冰,带热缩组件。
A10000490

外置型尾端套件

适用于危险区域的冷态安装外置尾端。
A10000156

IceStop 自调控伴热电缆

屋顶和天沟除冰自调控伴热电缆。
A10000836

单回路电源接线盒

用于单根伴热线的接线盒。适用于危险区域。
{{term_sku:1}}.png

HWAT 自调控伴热电缆

可即时提供热水,无需等待再循环。
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink