产品 | 170 个结果(696 项)
NGC-20 控制器
一款现场安装的本地电子温度控制器,具有中央监控功能。
RTD-4AL RTD 传感器总成
管道安装 RTD,用于在非危险和危险区域进行精确的温度传感(–100 °F 至 900 °F)。已批准用于 CID2 位置。
Raystat EX-02 机械式恒温器
用于温度维护或管道防冻保护应用的表面感应温度控制机械式恒温器。适用于危险区域。
内置两通连接套件
冷施工,适用于危险区域的普通规格接头。
内置型尾端连接套件
适用于危险区域的冷态安装内置型尾端。
尾端,热缩
热施工绝缘层下端部密封套件。适用于危险区域。
E507S-LS 机械式温控器
用于管道防冻保护应用中的机械表面感应温度控制。适合在危险场所使用。单极开关。
AMC-1A 机械式恒温器
用于管道防冻保护应用中的机械环境感应温度控制。
警告标签
用于识别伴热管道和储罐。
MI 系列 SS321 HSQ 伴热线
在需要高输出功率(最高 150 W/m)和高暴露温度(最高 700 °C)的防冻保护和工艺维温应用中具有高耐腐蚀性。适用于危险区域。