产品 | 170 个结果(696 项)
MONI-PT100-EXE RTD 传感器总成,适用于危险区域
PT100 传感器,带机柜,可用于在危险区域进行精确的温度传感。
支架
接线盒和恒温器不锈钢支架系列。
AMC-1B 机械式恒温器
用于管道防冻保护应用中的机械表面感应温度控制。单极开关。
连接套件,冷态安装
冷态安装伴热线线芯密封套件。适用于危险区域。
连接套件,热缩
热施工连接套件。适用于危险区域。
连接盒,3 孔/2 插头,CID1
适用于 FM CID1 危险场所的接线盒。
RayClic 端部密封套件
为了方便快捷,nVent RAYCHEM 自调节伴热电缆采用硅凝胶技术进行冷端接。
适用于非危险场所的接线盒
标准耐温聚碳酸酯接线盒,适用于非危险区域。
RTD-CS 波纹护套 RTD 传感器
铂金 RTD,适用于非危险和危险区域的准确温度传感(-76 °F 至 400 °F),带有不锈钢波纹护套。已批准用于 CID2 位置。
连接套件,冷态安装,适用于聚合物绝缘伴热线,ATEX
一系列冷施工薄型电源连接或接头。适用于危险区域。