ElectroMelt Self-Regulating Heating Cable
ElectroMelt 自调控伴热电缆
nVent RAYCHEM ElectroMelt EM2-XR 是一款坚固耐用的自调控伴热线,用于防止在坡道、装卸区、外部楼梯和通道上形成积雪和结冰。0 °C 时的功率输出为 90 W/m。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
相关产品
功能
- 设计简单
- 坚固且易于安装:电缆在安装过程中耐损坏,可按需剪切
- 操作安全高效:不会过热,具有先进的节能控制功能
- 使用寿命长,安全可靠:提供 10 年延长产品保修,免维护
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。