Fast Fuel Sensor Probe with Leader Cable and Metal Connector
带引线电缆和金属接头的快速燃料传感器探头
nVent RAYCHEM TraceTek TT-FFS 是一系列快速响应感应探头(长 100 mm 和 250 mm),用于探测漂浮在水面上、散开在平坦表面上或集中在集水坑中的碳氢化合物燃料。探头对水不作反应,但能够检测到漂浮在其表面上的一层薄燃料膜。通常用于监测室内的备用发电机和燃料供应。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
相关产品
功能
- 可对少量燃料作出快速反应,可重置用于多个用途
- 安装简单快速,适合安装在具有适当安全屏障(小型、轻质、易于测试)的 CID1(区域 0)
- 易于设计,与所有 nVent RAYCHEM TraceTek 报警和定位模块兼容:最多可将 3 个快速燃料传感器探头与 TT5000 感应电缆混搭使用,适用于电缆和探头混合系统
技术参数
型号 | 快速燃料传感器 |
检测 | 燃料 |
检测方法 | Raychem 导电聚合物技术 |
工作温度 | 从−40 到 185 °F |
工作温度 | 从 -40 到 85 °C |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。