已应用过滤器:1
产品 | 30 个结果(378 项)
STS HT 集肤效应伴热线
适用于高温管道和嵌入式应用的电气工艺维温。
STS HV 集肤效应伴热线
适用于电力供应有限的长管道的电热防冻保护和工艺维温。
SC/F 串联伴热线,防冻保护,危险区域
适用于低热损失的长线伴热应用,为其提供防冻保护和工艺维温。适用于危险区域。
MI(矿物绝缘)系列 Inconel 600 HIQ 伴热线
用于在需要高输出功率(最高 300 W/m)和高暴露温度(最高 700 °C)的防冻保护和工艺维温应用。适用于危险区域。
XPI-F 串联伴热线,低温,4 J
XPI-F 适用于长线伴热应用、防冻保护和低工艺维温(-60 ⁰C 至 +90 ⁰C,,4 J 抗冲击能力)。适用于危险区域。
MI 系列裸铜加热电缆
适用于较长管道加热、防冷凝、斜坡式加热等低温维持应用。功率输出最高 20 W/ft (65 W/m),暴露温度最高 392 °F/200 °C。
CTV 自调控伴热线
用于无蒸汽吹扫要求的管道/容器的防冻和工艺温度维持。适用于危险区域。
RTV 自调控伴热线
用于无蒸汽清洁要求的管道/容器的高功率输出防冻保护和流程温度维护。适用于危险区域。
XPI-S 串联伴热线,高温,7 J
XPI-S 适用于长线伴热应用、防冻保护和高工艺维温(260 ⁰C,7 J 抗冲击能力)。适用于危险区域。
SC/H 串联伴热线,高温,危险区域
适用于长线伴热应用中的高暴露温度、防冻保护和工艺维温。适用于危险区域。