Hold Down Clip
固定夹
nVent RAYCHEM TraceTek TT-HDC 固定夹是一种可安装在地板或其他表面的塑料电缆夹。TT1000-SC、TT3000-SC 和 TT5000-SC 传感电缆使用尺寸为 6.35 mm (1/4") 的 TT-HDC,编织传感电缆使用尺寸为 12.7 mm (1/2") 的 TT-HDC。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。