HTV Self-Regulating Heating Cable
HTV 自调控伴热线
nVent RAYCHEM HTV 自调控伴热线可防冻,或在温度高达 205°C 的情况下连续对管道和容器进行工艺维温,其最高暴露温度为 260°C。HTV 伴热线结构坚固,采用高功率保持 (HPR) 发热芯体和挤压型电气绝缘材料,然后再与坚固的金属编织层和耐化学侵蚀含氟聚合物外护套相结合。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
视频
相关产品
功能
- 高功率维持 (HPR) 发热芯体
- 功率维持:10 年后至少 95%
- 设计寿命:30 年或更长(取决于使用情况)
- 适合危险区域使用的简化设计:T3 和 T2
- 由于导线横截面更大,因此适用于更长的回路长度
- 快速安装:定长剪切,允许多层重叠,以米为单位标记,易于使用的连接套件
- 操作安全高效:不会过热,管道温度均匀,节能技术
- 使用寿命长,安全可靠:提供 10 年产品保修,免维护
技术参数
电源电压 | 190 – 277 V |
最高维持温度或持续暴露温度,通电 | 205 °C |
最高间歇暴露温度,通电/断电 | 260 °C |
最高维持温度或持续暴露温度,通电 | 400 °F |
最高间歇暴露温度,通电/断电 | 500 °F |
最高间歇暴露温度累计小时 | 2000 h |
接地类型 | 编织层 |
区域分类 | 非危险; 危险 |
外护套材料 | 高温含氟聚合物 |
安装手册/说明书
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。