Junction Box for Non-Hazardous Locations
适用于非危险场所的接线盒
nVent RAYCHEM JB16-02 和 JB-82 耐温聚碳酸酯接线盒,适用于非危险区域。与 nVent RAYCHEM 自调节加热电缆一起使用,用于电源连接、三通、拼接、电源拼接/三通。通过四个入口最多可以连接四根加热电缆,或三根加热电缆和适当尺寸的电源电缆,然后与导轨安装的端子相连。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
相关产品
功能
- 安装简单,带有 nVent RAYCHEM 支架
- 使用寿命长,安全可靠:提供 10 年延长产品保修,免维护
技术参数
进线孔数量 | 4 |
连接端子数量 | 6 |
IP 等级 | IP66 |
材料 | 塑料 |
盒盖固定方式 | 用螺丝固定 |
安装 | 壁挂式/支架式安装 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。