KTV Self-Regulating Heating Cable
KTV 自调控伴热线
nVent RAYCHEM KTV 自调控伴热线主要用于管道和容器的工艺温度维持,这些管道和容器需要蒸汽吹扫,最高温度达 300 °F/150 °C。还可用于高散热系统的防冻保护。它们可以承受 482°F/250°C 的间歇暴露温度。含氟聚合物外护套 (-CT) 对侵蚀性有机物和腐蚀性物质具有较高的耐化学腐蚀性。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
相关产品
功能
- 适合危险区域使用的简化设计:无条件 T2C 类,基于系统方法的 T3-T6
- 由于导线横截面更大,因此适用于更长的回路长度
- 高功率输出,适用于高温应用
- 快速安装:定长剪切,柔韧且易于剥离,允许多层重叠,以米为单位标记,便于使用的连接套件
- 操作安全高效:不会过热,管道温度均匀,节能技术
- 使用寿命长,安全可靠:提供 10 年产品保修,免维护
技术参数
最高维持温度或持续暴露温度,通电 | 150 °C |
最高间歇暴露温度,通电/断电 | 250 °C |
最高维持温度或持续暴露温度,通电 | 300 °F |
最高间歇暴露温度,通电/断电 | 482 °F |
最高间歇暴露温度累计小时 | 1000 h |
最低安装温度 | -60 °C |
最低安装温度 | -40 °F |
区域分类 | 非危险; 危险 |
外护套材料 | 高温含氟聚合物 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。