MI Series CuNi HDC/HDF Heating Cable
MI 系列 CuNi HDC/HDF 伴热电缆
nVent RAYCHEM HDF/HDC 矿物绝缘 (MI) 串联电阻伴热电缆可为持续暴露温度最高 400 °C 以及典型功率输出最高 70 W/m 的应用提供防冻保护和流程温度维护。高镍含量使其具有高耐腐蚀性,尤其是在海水环境下。经批准用于危险区域。可为已配置加热装置提供“快速”服务,且电阻低,适用于长管道加热。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
相关产品
功能
- 降低总安装成本
- 降低供电成本:与其他技术相比,启动电流更低
- 简单控制:对串联电阻上的电流进行监控,可以随时查看关键电路的状况
- 快速/加急服务,用于合格设计的已配置伴热单元
- 标准型可持续耐受 400°C 高温,采用钎焊焊接技术
- 具有高耐腐蚀性,尤其是在海水环境下
技术参数
最小伴热线间距 | 0.98 in |
最大功率输出 | 21.3 W/ft |
最小伴热线间距 | 25 mm |
最大功率输出 | 70 W/m |
最大连续暴露温度,断电 | 400 °C |
最大连续暴露温度,断电 | 752 °F |
最低安装温度 | -76 °F |
最低安装温度 | -60 °C |
电源电压 | 0 – 500 V |
护套材料 | 铜镍合金 |
区域分类 | 非危险; 危险 |
绝缘材料 | 氧化镁 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。