GEHU Configured MI Heating Unit
GEHU 配置的 MI 伴热单元
nVent RAYCHEM 的矿物绝缘 (MI) 伴热单元经过工厂预制端接处理,可随时安装,为管道/容器提供防冻保护和工艺温度维持。它们包括了单芯和双芯电缆矿物绝缘电缆、不同的护套材料以及市场领先的电阻范围,以涵盖各种设计可能性。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
视频
相关产品
功能
- 快速安装:经过工厂端接和完全测试,消除现场返工风险
- 使用寿命长,安全可靠:提供 10 年产品保修,结构坚固,在恶劣气候下经久耐用,可延长电缆的使用寿命
- 降低总安装成本
- 双芯伴热线尤其适用于小型管道和仪器管
- 降低供电成本:与其他技术相比,启动电流更低
- 简单控制:对串联电阻上的电流进行监控,可以随时查看关键电路的状况
- 快速/加急服务,用于合格设计的已配置伴热单元
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。