MONI-PT100-EXE-SENSOR RTD Sensor for Hazardous Areas
MONI-PT100-EXE-SENSOR 危险区域的 RTD 传感器
nVent RAYCHEM MONI-PT100-EXE-SENSOR 是一种三线铂电阻温度检测器 (RTD),当需要在危险区域进行准确温度控制时,通常与控制和监控系统一起使用。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
相关产品
功能
- 安装简单快速:M20 EEx e 格兰头已预装
- 温度测量范围:-100°C 至 +500°C
- 安全可靠、使用寿命长,提供 6 年产品保修,免维护
技术参数
认证
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。