Polymer Junction Box For PI Cables
PI 电缆聚合物接线盒
nVent RAYCHEM JB-EX-XX 是带或不带接地板和外部接地螺柱的接线盒。根据类型的不同,它们配备 10mm² 或 35mm² 端子,支持电源或其他配置(例如 T 型装置或接头)加载最高 100 A 的负载。接线盒有不同的尺寸和不同数量的 M20 入口,可适应多种配置和电气负载。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
相关产品
功能
- 安装简单快速,维护方便
- 经批准可用于危险区域
- 备有不同的型号和尺寸,适用于多种配置
- 使用寿命长,安全可靠:提供 10 年产品保修,免维护
技术参数
区域分类 | 非危险; 危险 |
IP 等级 | IP66 |
安装 | 壁挂式/支架式安装 |
环境温度 | 从 -55 到 55 °C |
环境温度 | 从−67 到 131 °F |
数据表
安装手册/说明书
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。