Polymer Junction Box for Self-Regulating Cables
自调控伴热线聚合物接线盒
nVent RAYCHEM JB1-C 是一款接线盒支架套件,带有冷态安装的线芯密封套,适用于 nVent RAYCHEM BTV、CTV、QTVR、XTV、KTV 和 VPL 伴热电缆。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- 安装简单快速
- 冷施工:带非固化密封剂的线芯密封套;无需热风枪,无需高温作业许可证
- 危险区域的简化设计,是系统认证的一部分
- 安全可靠、使用寿命长,提供 10 年产品保修,免维护
技术参数
最大导线尺寸 | 0.0155 in² |
对于 Ex 区气体 | 1,2 |
最大导线尺寸 | 10 mm² |
入口类型 | 线缆 |
IP 等级 | IP66 |
对于 Ex 区粉尘 | 不适用 |
盒盖固定方式 | 用螺丝固定 |
安装 | 表面式安装/嵌入式安装 |
环境温度 | 从 -20 到 40 °C |
环境温度 | 从−4 到 104 °F |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。