QTVR Self-Regulating Heating Cable
QTVR 自调控伴热线
nVent RAYCHEM QTVR 自调控伴热线适用于热损失大的大型管道/容器的防冻保护,以及无蒸汽吹扫要求、温度高达 225 °F/110 °C 的工艺温度维持应用。含氟聚合物外护套 (-CT) 对侵蚀性有机物和腐蚀性物质具有较高的耐化学腐蚀性。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
视频
相关产品
功能
- 适合在危险区域使用的简化设计:无条件 T4 类
- 快速安装:定长剪切,允许多层重叠,以米为单位标记,易于使用的连接套件
- 操作安全高效:不会过热,管道温度均匀,节能技术
- 使用寿命长,安全可靠:提供 10 年产品保修,免维护
技术参数
最高维持温度或持续暴露温度,通电/断电 | 110 °C |
最高间歇暴露温度,通电/断电 | 110 °C |
最高维持温度或持续暴露温度,通电/断电 | 225 °F |
最高间歇暴露温度,通电/断电 | 225 °F |
接地类型 | 编织层 |
外护套材料 | 含氟聚合物 |
区域分类 | 非危险; 危险 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。