RayClic Connection Kit
RayClic 连接套件
nVent RAYCHEM RayClic 连接系统是一套简单、快速、可靠的连接套件,专为指定 nVent RAYCHEM XL-Trace、IceStop 和 HWAT 自调控伴热电缆而开发。由于采用了绝缘置换技术进行电气连接,因此无需热风枪或电缆剥线。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
相关产品
功能
- 简单、快速、直观的连接:无需电缆剥线或使用特殊工具
- 由于安装时间缩短,因此降低了系统总体安装成本:冷施工,无需热风枪或特殊工具
- 使用寿命长,安全可靠:提供 10 年延长产品保修,免维护
- 冷施工,无需热风枪,无需特殊工具
技术参数
最高暴露温度 | 65 °C |
最高暴露温度 | 150 °F |
连接类型 | 冷态安装 |
颜色 | 灰色 |
安装手册/说明书
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。