RTD-CS Corrugated Sheath RTD Sensor
RTD-CS 波纹护套 RTD 传感器
nVent RAYCHEM RTD-3CS、RTD-10CS 和 RTD50CS 是三线铂电阻温度检测器 (RTD),通常在需要准确温度控制时与监测和控制系统搭配使用。用于非危险和 CID2 场所。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- 安装简单快速
- 直接连接至带有 1/2"/12.7 mm NPT 接头(连接导管分线匣)的控制器:允许在典型环境中安装 RTD 并将 RTD 延长线重新连接到控制器上
- 感应封装材质为 316 不锈钢,引线采用合金 825 包裹
- 温度测量范围:-100°F 至 300°F/-73°C 至 149°C
- 使用寿命长,安全可靠
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。