SC/F Series Heating Cable, Freeze Protection, Hazardous Area
SC/F 串联伴热线,防冻保护,危险区域
nVent RAYCHEM SC/F 串联电阻伴热电缆用于为低热损失的长线应用提供防冻保护和高温维护。采用双重/三重导线,可用于连续回路长度达 12,000 ft/3659 m 的单电源供电回路,能够支持高达 600 VAC 的电压,并适合持续暴露于高达 195 °F/90 °C 的温度下。经批准用于危险区域。含氟聚合物外护套对腐蚀性有机物和腐蚀性物质具有较高的高耐化学腐蚀性。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
相关产品
功能
- 长回路功能:距离单个电源的回路长度达 12,000 ft/3659 m
- 可支持高达 600 VAC 的电压
- 使用寿命长,安全可靠:提供 10 年延长产品保修,免维护
技术参数
最小弯曲半径 | 1 in |
最大功率输出 | 6 W/ft |
最大功率输出 | 20 W/m |
最小弯曲半径 | 25 mm |
最大连续暴露温度,断电 | 90 °C |
最高间歇暴露温度,断电 | 90 °C |
最大连续暴露温度,断电 | 195 °F |
最高间歇暴露温度,断电 | 195 °F |
最低安装温度 | -40 °C |
最低安装温度 | -40 °F |
电源电压 | 0 – 600 V |
区域分类 | 非危险; 危险 |
外护套材料 | 聚烯烃 |
颜色 | 红色 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。