跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

A10000836

单回路电源接线盒

nVent RAYCHEM JBS-100 是一款用于单条 nVent RAYCHEM BTV、QTVR、XTV、KTV 或 VPL 工业并联伴热线的接线盒。提供三种型号,可根据现场安装方式进行定制,每个型号都带有一个电源指示灯。JBS-100-E,JBS-100-L-E;JBS-100-EP,JBS-100-L-EP;JBS-100-A,JBS-100-L-A。€‚

Read more Read less 打印本页
无论您需要支持还是报价,我们都会协助您。
询价 如何订购 如何订购 开始设计
详情

功能

技术参数

最大导线尺寸 0.0155 in²
对于 Ex 区气体 1,2
进线孔数量 2
连接端子数量 3
深度 3.54 in
宽度 4.72 in
高度 9.5 in
最大导线尺寸 10 mm²
对于 Ex 区粉尘 21, 22
深度 90 mm
宽度 120 mm
高度 242 mm
连接类型 冷态安装
材料 玻璃纤维增强聚合物
区域分类 非危险; 危险
IP 等级 IP66
包括敲落孔
安装 管道上
盒盖固定方式 用螺丝固定
无卤素
已复制数据
公制   |   英制
资源 相关产品
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
无论您需要支持还是报价,我们都会协助您。
询价 如何订购 如何订购 开始设计
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink