Support Bracket
支架
nVent RAYCHEM SB-XXX 和 JB-SB-26 是一系列不锈钢支架,用于固定管道或电缆桥架上的恒温器或接线盒等设备。该系列适用于不同的安装位置、各种大小的接线盒和恒温器,可在褪下隔热套时保护加热电缆或传感电缆。它们包括一套 M6 和/或 M4 固定螺丝、螺母,以及用于固定接线盒或恒温器的垫圈和弹簧垫圈。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
相关产品
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。