T2Red Self-Regulating Floor Heating Cable With Spooling System
T2Red 自调控电地暖电缆,带卷轴系统
nVent RAYCHEM T2Red 是一种用于新建筑项目和装修项目的自调控电地暖电缆。应用在任何类型的地板表面下方,而且没有过热风险。非常适合于天然石材和瓷砖,以及对温度敏感的地板(例如木材和层压板)。T2Red 包装中包括美观且易用的 SENZ WIFI 触摸屏温控器,以及在安装电地暖系统时所需的所有附件(安装手册、调试表、胶棒、传感器管和地板传感器)。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
视频
相关产品
功能
- 节能并可自我调节:自动调节热输出,在窗户附近输出的热量更多,在家具下方输出的热量更少
- 与 T2Reflecta 保温板一起使用时可提高舒适度:热量在整个房间完美散布
- 安装简单快速:定长剪切,无需冷端线,是复杂楼层平面图的理想之选,适合在所有类型的地板下和地板上使用,以米为单位标记,提供用户友好型连接套件
- 操作安全高效:加热速度快,整个房间的温度均匀,50-100W/m² 的灵活功率输出,离环路越近输出越高,离环路越远输出越低,不会过热
- 生态设计兼容套件带有节能而先进的 SENZ WIFI 触摸屏恒温器,可通过 SENZ WIFI 应用程序控制,或通过兼容 Alexa 或 Google 助手的智能扬声器进行语音操控。
- 使用寿命长,安全可靠:提供 12 至 20 年的全面保修,免维护
技术参数
最低安装温度 | 5 °C |
功率输出 | 5 – 15 W/m |
标称高度 | 5.8 mm |
标称宽度 | 8.5 mm |
标称电缆重量 | 68 g/m |
功率输出,典型 | 80 – 125 W/m² |
最大回路长度 | 100 m |
额定电压 | 230 V |
接地类型 | 编织层 |
外护套材料 | 含氟聚合物 |
颜色 | 红色 |
伴热线技术 | 自调控 |
内附恒温器 | SENZ-WIFI |
断路器 | C 型/10Amp |
卷绕系统 | 是 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。