跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

BTV 自调控伴热线

nVent RAYCHEM BTV 自调控伴热线可为温度高达 150 °F/65 °C、无蒸汽吹扫要求的管道/容器提供防冻保护和流程温度维持。它们可承受 185 °F/85 °C 的间歇性暴露,并且获得批准可用于危险区域。聚烯烃外护套 (-CR) 适用于温和的无机溶液。含氟聚合物外护套 (-CT) 对侵蚀性有机物和腐蚀性物质具有较高的耐化学腐蚀性。

Read more Read less 打印本页
无论您需要支持还是报价,我们都会协助您。
询价 如何订购 如何订购 开始设计
详情

功能

技术参数

最高维持温度或持续暴露温度,通电/断电 65 °C
最高间歇暴露温度,通电/断电 85 °C
最高维持温度或持续暴露温度,通电/断电 150 °F
最高间歇暴露温度,通电/断电 185 °F
接地类型 编织层
区域分类 非危险; 危险
已复制数据
公制   |   英制
资源 视频
相关产品
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
无论您需要支持还是报价,我们都会协助您。
询价 如何订购 如何订购 开始设计
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink