跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

A10000477

模块化接线盒

nVent RAYCHEM JBU-100 是一款模块化接线盒,用于将电源连接至最多三条 nVent RAYCHEM BTV、QTVR、XTV、KTV 或 VPL 工业用并联伴热线提供两种型号,可针对本地安装方式进行定制。所有套件均配有电源指示灯。

Read more Read less 打印本页
无论您需要支持还是报价,我们都会协助您。
询价 如何订购 如何订购 开始设计
详情

功能

技术参数

最大导线尺寸 0.0155 in²
对于 Ex 区气体 1, 2
进线孔数量 4
连接端子数量 6
最大导线尺寸 10 mm²
对于 Ex 区粉尘 21, 22
入口类型 线缆
材料 玻璃纤维增强聚合物
区域分类 非危险; 危险
IP 等级 IP66
盒盖固定方式 用螺丝固定
安装 壁挂式/支架式安装
无卤素
已复制数据
公制   |   英制
资源 相关产品
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
无论您需要支持还是报价,我们都会协助您。
询价 如何订购 如何订购 开始设计
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink