跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

A10000882

XPI 串联伴热线,高温,4 J

nVent RAYCHEM XPI 聚合物绝缘 (PI) 串联伴热线可为长输送线上的管道、容器和仪表管提供防冻保护和工艺温度维持XPI:可耐受最高 260⁰C 的持续暴露温度和 300⁰C 的间歇暴露温度。在危险环境和安全环境中均可使用。

Read more Read less 打印本页
无论您需要支持还是报价,我们都会协助您。
询价 如何订购 如何订购 开始设计
详情

功能

技术参数

最小间隙 0.79 in
最大功率输出 10.5 W/ft
最小间隙 20 mm
最大功率输出 35 W/m
最大连续暴露温度,断电 260 °C
最高间歇暴露温度,断电 300 °C
最大连续暴露温度,断电 500 °F
最高间歇暴露温度,断电 572 °F
最高间歇暴露温度累计小时 1000 h
最低安装温度 -94 °F
最低安装温度 -70 °C
电源电压 0 – 750 V
区域分类 非危险; 危险
外护套材料 PTFE
颜色 红色
已复制数据
公制   |   英制
资源 视频
相关产品
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
无论您需要支持还是报价,我们都会协助您。
询价 如何订购 如何订购 开始设计
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink