XPI Series Heating Cable, High Temperature, 4 J
XPI 串联伴热线,高温,4 J
nVent RAYCHEM XPI 聚合物绝缘 (PI) 串联伴热线可为长输送线上的管道、容器和仪表管提供防冻保护和工艺温度维持XPI:可耐受最高 260⁰C 的持续暴露温度和 300⁰C 的间歇暴露温度。在危险环境和安全环境中均可使用。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
视频
相关产品
功能
- 快速安装:非常灵活的电缆和简易的终端组件
- 操作安全高效:通过控制冷流来稳定电气绝缘
- 使用寿命长,安全可靠:PTFE/PFA 混合结构可降低内部机械/热应力累积,具有 4 J 抗冲击能力,产品保修 10 年
技术参数
最小间隙 | 0.79 in |
最大功率输出 | 10.5 W/ft |
最小间隙 | 20 mm |
最大功率输出 | 35 W/m |
最大连续暴露温度,断电 | 260 °C |
最高间歇暴露温度,断电 | 300 °C |
最大连续暴露温度,断电 | 500 °F |
最高间歇暴露温度,断电 | 572 °F |
最高间歇暴露温度累计小时 | 1000 h |
最低安装温度 | -94 °F |
最低安装温度 | -70 °C |
电源电压 | 0 – 750 V |
区域分类 | 非危险; 危险 |
外护套材料 | PTFE |
颜色 | 红色 |
安装手册/说明书
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。