Modular Junction Box
模块化接线盒
nVent RAYCHEM JBU-100 是一款模块化接线盒,用于将电源连接至最多三条 nVent RAYCHEM BTV、QTVR、XTV、KTV 或 VPL 工业用并联伴热线提供两种型号,可针对本地安装方式进行定制。所有套件均配有电源指示灯。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
相关产品
功能
- 安装简单快速,盒子空间大,正面接线方式,配有固定盖螺丝和坚固的弹簧型端子用以安全固定
- 是模块化组件系统的组成部分,可提供最大的灵活性
- 适用于所有 nVent RAYCHEM 工业用并联伴热线的一个系列组件
- 危险区域的简化设计,是系统认证的一部分
- 冷态安装:带非固化密封剂的线芯密封套;无需热风枪,无需高温作业许可证
- 使用寿命长,安全可靠:提供 10 年延长产品保修,免维护
技术参数
最大导线尺寸 | 0.0155 in² |
对于 Ex 区气体 | 1,2 |
进线孔数量 | 4 |
连接端子数量 | 6 |
最大导线尺寸 | 10 mm² |
对于 Ex 区粉尘 | 21, 22 |
入口类型 | 线缆 |
材料 | 玻璃纤维增强聚合物 |
区域分类 | 非危险; 危险 |
IP 等级 | IP66 |
盒盖固定方式 | 用螺丝固定 |
安装 | 壁挂式/支架式安装 |
无卤素 | 是 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。