TT-TS12 Alarm Panel
TT-TS12 警报柜
nVent RAYCHEM TraceTek TT-TS12 触摸屏面板提供了一个图形用户界面,用于管理和显示最多由 250 个外部泄漏检测回路构成的网络的信息。通过交互式和动态的泄漏位置图和显示器,可以将泄漏位置显示在楼面平面图、管道布局图或单个设备的照片上。可快速提供所有泄漏检测电缆的状态概览。与 TTSIM 或无线网状发射器配合使用。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- 易于安装,且设置和操作简单
- 泄漏位置的图形显示:12 英寸全彩高分辨率 SVGA 触摸屏显示器
- 灵活的接口选择:标准配置包括声音报警、继电器汇总、串行数据以及网络接口
- 板载内存可存储多达 5000 个事件信息,离线存档和软件更新的操作比较简单
- 提供各种配置
- 电子邮件警报可实现全天候 (24/7) 远程通知警报
- CE 和 UL 508 合规
技术参数
深度 | 2.13 in |
继电接触器 | 8 继电器(4 系统,4 用户可编程) |
高度 | 9.33 in |
显示屏 | 12 英寸触摸屏,TFT 液晶显示屏 |
宽度 | 12.24 in |
深度 | 54 mm |
高度 | 237 mm |
宽度 | 311 mm |
工作温度 | 从 -20 到 60 °C |
工作温度 | 从−4 到 140 °F |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。