TT3000 Conductive Liquids Sensing Cable, Modular
TT3000 导电液体传感电缆,模块化
nVent RAYCHEM TraceTek TT3000–XX-MC 是一系列带金属接头的固定长度模块化泄漏检测电缆,用于检测导电液体(包括废水、酸、碱以及危险废物流)溢出和泄漏的传感电缆。电缆装有警报和定位模块,可感知水溶性化学品的泄漏,触发警报并精确定位位置。该电缆设计用于多种应用,包括地板表面、底板、设备位置、管道、储罐和沟槽。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
相关产品
功能
- 技术先进:导电聚合物和含氟聚合物结构,机械强度高且耐化学腐蚀
- 安装简单快速:小巧、轻便、灵活
- 易于设计
- 可用于各种区域进行分布式泄漏检测和定位
- 可靠耐用:提供 5 年产品保修
技术参数
外径 | 0.236 in |
外径 | 6 mm |
最高工作温度 | 85 °C |
最高工作温度 | 185 °F |
检测 | 导电液体和水溶性化学品 |
检测方法 | Raychem 导电聚合物技术 |
型号 | 传感电缆 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。