TT5000 Fuel Sensing Cable, Modular
TT5000 燃料传感电缆,模块化
nVent RAYCHEM TraceTek TT5000–XX-MC 是一系列固定长度的模块化液体烃燃料感应泄漏检测电缆,带金属接头,用于检测和定位汽油、喷气燃料、柴油、原油和类似烃类液体的泄漏。它们将不会检测水或对水作出反应。电缆装有警报和定位模块,可检测烃燃料的泄漏,触发警报并精确定位位置。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
相关产品
功能
- 技术先进:采用辐射交联和导电聚合物技术,机械强度高且耐化学腐蚀
- 安装简单快速:小巧、轻便、灵活
- 易于设计
- 可用于各种区域进行分布式泄漏检测和定位
- 使用寿命长,安全可靠:提供 5 年产品保修
技术参数
外径 | 0.276 in |
外径 | 7 mm |
最高工作温度 | 60 °C |
最高工作温度 | 140 °F |
检测 | 燃料 |
检测方法 | Raychem 导电聚合物技术 |
型号 | 传感电缆 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。