TTA-SIM-1A Alarm Module
TTA-SIM-1A 警报模块
nVent RAYCHEM TraceTek TTA-SIM-1A 是一款能够监控最长 150 米/ 500 英尺感应电缆的主传感器接口模块。它可以作为一个独立的泄漏检测报警装置使用,也可以与其他 nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM、TT-NRM 或 TTDM-128 模块组网使用。通过继电器触点和串行数据输出。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- 可轻松设置,具有坚固的聚碳酸酯外壳
- 操作简单:LED 灯指示电源、泄漏、电缆故障和通信状态;带静音按钮的 60 dB 声响报警器;用于报警信号传输的无电压触点;继电器软件可选择正常带电或正常断电的操作
- 灵活的接口选择:简单双绞线串行 RS-485 通信,最长达 1200 m /4000 ft,具有自动协议选择功能(MODBUS、Opto 22 和 Metasys)
技术参数
NEMA 等级 | 1 个室内,电气保护 |
深度 | 3.94 in |
高度 | 4.72 in |
宽度 | 9.44 in |
工作温度 | 32 – 122 °F |
深度 | 100 mm |
高度 | 120 mm |
传感电缆最大长度(公制) | 150 m |
宽度 | 240 mm |
传感电缆最大长度(英制) | 500 ft |
工作温度 | 0 – 50 °C |
IP 等级 | IP20 |
继电接触器 | 单刀双掷,C 型 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。