TTA-SIM-2 Alarm Module
TTA-SIM-2 警报模块
nVent RAYCHEM TraceTek TTA-SIM-2 是一种用于小区域泄漏检测系统的简化警报柜,提供 120 或 230 V 两种型号。该装置可监控最长 150 m (500 ft) 的感应电缆。它通过 LED 和声音警报指示泄漏,并切换继电器以提供本地无电压接触闭合。泄漏位置显示在内置 LCD 显示屏上。TTA-SIM 可与其他 nVent RAYCHEM TraceTek 控制器一同安装在网络中,也可以连接到主机监控系统。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- 易于安装和操作
- 坚固的聚碳酸酯外壳,适用于恶劣环境
- 带静音按钮的 60 dB 声音报警
- LED 显示电源、泄漏、电缆故障和通信状态
- 用于警报信号传输的无电压接触
技术参数
NEMA 等级 | 1 个室内,电气保护 |
深度 | 3.94 in |
高度 | 4.72 in |
宽度 | 9.45 in |
工作温度 | 32 – 122 °F |
深度 | 100 mm |
高度 | 120 mm |
传感电缆最大长度(公制) | 150 m |
宽度 | 240 mm |
传感电缆最大长度(英制) | 500 ft |
工作温度 | 0 – 50 °C |
IP 等级 | IP20 |
显示屏 | LCD |
继电接触器 | 单刀双掷,C 型 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。