TTDM-128 Alarm Panel
TTDM-128 报警面板
nVent RAYCHEM TraceTek TTDM-128 是一个警报面板,可直接监控最长 1500 m (5000 ft) 的传感电缆和多达 126 个远程 TraceTek 模块的网络。这些模块可以是传感器接口模块 (TTSIM),中继模块 (TT-NRM) 或其他 TTDM-128 模块的组合。每个传感器电路的检测、定位和泄漏跟踪都独立于连接到模块的任何其他电路。当检测到泄漏时,模块会发出警报声,关闭继电器触点,打开前面板 LED,并在字母数字显示屏上显示电路标识和位置。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- 易于设置和操作
- 广泛的网络和数字通信功能:具有对多达 127 个独立传感器回路的多事件跟踪功能;配备干触点和 RS232/RS485 Modbus 通讯(带有一个 4-20 mA 模拟输出选项)
- 可从前面板(或通过串行端口)访问事件历史记录,以识别所有传感器事件或用户干预的事件类型、时间、位置及其他参数
- 事件历史记录保持在非易失性存储器中,可进行设置和网络配置
技术参数
深度 | 3.34 in |
高度 | 9.45 in |
宽度 | 11.81 in |
工作温度 | 32 – 122 °F |
深度 | 85 mm |
高度 | 240 mm |
宽度 | 300 mm |
工作温度 | 0 – 50 °C |
显示屏 | LCD |
继电接触器 | 泄漏:1 DPDT。服务:1 DPDT。故障:1 DPDT |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。