TTSIM-2 Sensor Interface Module
TTSIM-2 传感器接口模块
nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-2 是一款能够监控最长 150 m (500 ft) 传感电缆的传感器接口模块。泄漏警报信号通过内置 LCD 显示屏上的 3 位数泄漏位置、LED 灯、干触点继电器,以及串行数据发送到使用标准协议的 PLC 或主机系统。它可以作为一个独立的泄漏检测警报装置使用,也可以与其他 TTSIM、TT-NRM、TTDM-128 或 TT-TS12 模块组网使用。提供 24、120 或 230 Vac 50/60 Hz(交流电)和 12 或 24 Vdc(直流电)等型号。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- 易于安装(DIN 导轨安装),且设置和操作简单
- 提供室内独立安装或室外安装用的外壳
- LCD 上的泄漏位置显示
- LED 灯显示电源、泄漏、电缆故障和通信状态
- 用于警报信号传输的无电压接触
- 简单双绞线串行 RS-485 通信,最长达 1200 m(4000 ft),具有自动协议选择功能(MODBUS、Opto 22 和 Metasys)
技术参数
深度 | 2.28 in |
宽度 | 2.76 in |
高度 | 3.39 in |
工作温度 | 32 – 122 °F |
深度 | 58 mm |
宽度 | 70 mm |
高度 | 86 mm |
工作温度 | 0 – 50 °C |
显示屏 | LCD |
继电接触器 | 单刀双掷,C 型 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。