Universal Connection Kit for PI Cables
PI 电缆通用连接套件
nVent RAYCHEM CS -150-UNI-PI 是一种用于聚合物绝缘 (PI) 加热电缆的通用绝缘层下冷施工连接套件,使用螺丝端子将 PI 加热电缆拼接和连接至冷引线(最大 32A)或 3 芯灵活电源线(最大 25A)。经批准用于危险区域。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
相关产品
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。