VPL Power-Limiting Heating Cable
VPL 限功率伴热线
nVent RAYCHEM VPL 限功率伴热线主要用于需要蒸汽吹扫(温度高达 455 °F/235 °C)的工艺温度维持应用,可承受 500 °F/260 °C 的间歇性暴露温度。VPL 在高温下可提供高功率输出,这可以减少所需的伴热线数量,并且已获批准可用于危险区域。也适用于防冻。含氟聚合物外护套 (-CT) 对侵蚀性有机物和腐蚀性物质具有较高的耐化学腐蚀性。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
相关产品
功能
- 高效的系统设计:高温下的高功率输出减少了所需的伴热线,平坦的 P-T 曲线导致更低的启动电流和电力设备成本,由于导线横截面更大,因此回路长度更长
- 在更高电压下工作时,最大回路长度可以进一步增加:减少回路和电源设备的数量
- 快速安装:定长剪切,允许多层重叠,以米为单位标记,易于使用的连接套件
- 操作安全高效:不会过热,管道温度均匀,节能技术
- 使用寿命长,安全可靠:提供 10 年产品保修,免维护
技术参数
最大连续暴露温度,断电 | 260 °C |
最大连续暴露温度,断电 | 500 °F |
最高间歇暴露温度累计小时 | 1000 h |
最低安装温度 | -60 °C |
最低安装温度 | -40 °F |
接地类型 | 编织层 |
区域分类 | 非危险; 危险 |
外护套材料 | 高温含氟聚合物 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。