WinterGard Wet Self-Regulating Heating Cable
WinterGard 湿式自调节伴热电缆
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
相关产品
功能
- 设计简单
- 易于安装:按需剪切,以米为单位标记
- 节能安全:自调节电缆,先进的节能控制,无过热的可能
- 使用寿命长,安全可靠:提供 2 年产品保修,免维护
技术参数
标称厚度 | 0.22 in |
标称宽度 | 0.415 in |
标称厚度 | 5.46 mm |
标称宽度 | 10.54 mm |
接地类型 | 编织层 |
外护套材料 | 改性聚烯烃 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。