nVent RAYCHEM 自调控伴热线可用于防止管道冻结,维持液体、储罐伴热、屋顶和表面融雪的工艺温度,在水龙头提供即时热水,甚至用于加热地板。
nVent RAYCHEM 是自调控伴热技术的发明者,在 100 多个国家/地区售出了超过 18 亿英尺(55 万公里)的伴热线产品,是最知名的品牌和全球伴热标准。
安全且高效运转
- 无过热风险
- 均匀管道温度,节能
- 采用创新材料和交联技术,实现卓越的机械、热和化学特性
易于设计和安装
- 无条件温度等级,在危险区域确保最高的安全性
- 多重叠加,无过热风险
- 定长剪切,现货供应
- 易于剥线、接头和连接
可靠耐用
- 内置 RAYCHEM 发热芯体
- 产品保修期长达 10 年(工业)/12 年(商用)
- 设计寿命达到 20 年甚至更长
推出全新的高功率保持 (HPR) 技术
nVent RAYCHEM 品牌以出色的可靠性、效能和耐用性著称。
借助全新的 HTV 伴热线,我们可以提供更高水平的功率保持能力,以及 30 年甚至更长的设计寿命。
随着材料科学和纳米技术的不断创新,nVent 开发了一种新型半导电聚合物纳米复合材料,带来性能上的革命。HTV 可在最高工作温度 (205°C/400°F) 下运行 10 年后仍保持至少 95% 的功率。
自调控技术的 50 年
今年,nVent RAYCHEM 庆祝其自调控加热技术问世 50 周年。1972 年,RAYCHEM Corporation 的伴热分部(现为 nVent 的一部分)获得专利并生产出全球第一条成功商业化的电力自调控伴热电缆。从那时起,公司已经在 100 多个国家/地区销售和安装了超过 18 亿英尺(550,000 千米)的加热电缆,并持续推出创新产品,扩大伴热技术的应用。