跳转至主要内容

请选择您的国家/地区/语言偏好

串联矿物绝缘伴热技术

矿物绝缘 (MI) 伴热线适用于危险和非危险区域的高暴露温度。当需要高功率输出或对环境腐蚀性极高的耐受性时,使用 MI 伴热线。

  • nVent RAYCHEM 矿物绝缘伴热线特性
  • 功率输出高达 90 W/ft / 300 W/m
  • 电源电压高达 600 Vac 
  • 维持温度高达 550 °C / 1022 °F
  • 暴露温度高达 700 °C / 1290 °F(温度可应要求提高)
  • 单一供电点可支持的回路长度达 3 公里
  • MI 伴热电缆采用钎焊或激光焊接技术,按出厂端接单元提供,确保始终具有卓越品质且安装简单

MI 伴热线由氧化镁以及内嵌其中的单芯或双芯导线组成,外面为无缝金属护套。伴热线末端包括非发热部分(冷端线)和尾端。

联系我们

不确定从哪里开始?如需了解设计、产品、服务信息,请随时联系我们的专家团队。

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software