智能环保的家用热水配送简单方便
采用 nVent RAYCHEM HWAT 伴热技术的单管热水保温系统提供了简单方便、经济高效且符合环保规范的解决方案。HWAT 系统设计简单,可提供有效的分表解决方案,旨在促进节约、降低运营成本、释放空间并提高租户满意度。此外,HWAT 系统可有效防止家用热水配送系统中的军团菌。
优势 (#benefits)
nVent RAYCHEM 热水保温 (HWAT) 解决方案采用了巧妙而简单的单管替代其他热水配送方法。
- HWAT 技术创建了一个能够更高效地为承租人供应热水的单向系统,从而减少能源和水的浪费。该系统可以对能源和水的用量进行分表,以实现更具个性化的用量控制和基于准确用量的计费。
- HWAT 现在可用于 120V 和 208-277V 系统,消除了典型热水循环系统通常需要热水回流管路和组件的问题。HWAT 解决方案可以降低建筑前期成本,并为其他用途腾出宝贵的建筑空间。
- 自调控的 HWAT 系统可以随时随地向建筑物使用者提供热水,提升舒适度并最大限度地减少水资源浪费。
HWAT 电伴热系统尤其适用于商业和住宅建筑:
- 多户住宅、公寓和住宅
- 酒店、写字楼和其他商业建筑
- 医院、学校和其他机构建筑
成功案例 (#casestudies)