保护重要的设备
储存敏感的工业液体是工业环境中一项精细而又至关重要的操作。如果处理不当,产品会冻结或凝固,造成无法挽回的损失。在某些情况下,如果储罐保温无法提供足够的保护,则应考虑安装储罐伴热系统。
适合所有储罐的储罐伴热解决方案
无论维持温度的要求如何,nVent RAYCHEM 工业储罐伴热解决方案能在合适的温度下储存工业液体,最大程度降低能耗。保证安全、可靠和高能效。
典型的储罐伴热应用包括:
- 低/中粘度流体(如:水、氨)的防冻
- 维持中/高粘度液体(如:石油、苯酚、树脂、熔盐)的温度
- 防止烧碱结晶
- 防止粉煤灰在锥形筒仓内凝结
设计时考虑了灵活性
nVent Raychem 储罐伴热装置易于安装和维护。我们提供包括回路长度长、耐化学腐蚀性高、维持温度高和功率密度高的多种伴热技术。我们先进的控制和监测解决方案使我们能够设计出具有可变功率输出,并能维持温度的灵活系统。储罐码头运营方可以依靠数据集成,实时监控能源使用情况,最大限度发挥系统的效益。
Services (#services)
项目服务
nVent TRACER 是高品质伴热管理系统的全球解决方案专家,能够在世界各地提供工程设计服务、采购与制造、现场服务和安装售后服务。
我们了解您单个项目和业务的具体需求,作为回报,我们将提供优化的伴热管理系统,专注于提供安全、可靠以及经济高效的伴热设备。