避免生产故障停机
没有什么比停产或停工对工业生产影响更大。即使管道充分保温,工艺流体在停滞不动时的温度也可能低于最低设定温度。这可能会产生与流体粘度、结晶或冷凝有关的工艺问题,并造成相关的生产损失和代价高昂的补救成本。
可靠系统能最大程度地提高生产效率
电伴热系统可以补偿整个工业过程中管道中的热损。管道伴热对于预计有长时间停滞液体的管道维温至关重要。将液体长时间维持在指定温度范围内,能有助于使运营保持在最高生产效率水平。
典型应用包括:
- 燃油、沥青、硫磺、蜡、液压油
- 烧碱、酸、聚合物、敏感化学品
- 植物油、生物柴油、脂肪、糖浆、巧克力
全面伴热管理技术
nVent RAYCHEM 温度维持解决方案被设计成一个完整的伴热管理系统:
- 伴热线技术,高达 650°F 的维持温度以及 1000°F 暴露温度
- 专门设计的连接套件和工具,安装简便无忧
- 实施控制和监测,从最简单的温控器到带有集成软件的先进系统,可实现全面可视化、现场组态、DCS 数据集成,以及可以进行预防性维护的早期警告
- 配电和保温专业技术
即使在最极端的环境中,RAYCHEM 伴热系统也是耐用且可靠的,经认证可用于危险区域。可以提高安全性、最大程度地提高生产力,并优化能源效率。
成功案例 (#casestudies)
客户成功案例
化学数据库
了解适合您化学工艺的伴热温度
Services (#services)
项目服务
nVent TRACER 是高品质伴热管理系统的全球解决方案专家,能够在世界各地提供工程设计服务、采购与制造、现场服务和安装售后服务。
我们了解您单个项目和业务的具体需求,作为回报,我们将提供优化的伴热管理系统,专注于提供安全、可靠以及经济高效的伴热设备。