保持对空中交通的控制
机场面临许多独特的安全挑战。从确保跑道无冰雪,到防止埋地燃料管线泄漏,每个方面都要顾及。快速准确的解决方案是持续运行的必要条件。
由于如此多的乘客和人员依赖于机场的平稳运行,确保冬季天气或燃油泄漏不会扰乱重要的日程安排,这一点至关重要。
保持跑道畅通
冬天会影响基础设施的方方面面。积冰会使机场跑道变得不安全,建筑周围的通道需要时刻对乘客保持安全。借助良好的自调控伴热系统,机场可以在天气恶劣的情况下保持全面运营。响应环境温度的伴热线是一种节能、易于安装的解决方案。如果温度下降,伴热电缆会启动,使表面、道路和行驶系统保持无雪。
避免有害泄漏
对于许多机场而言,快速准确的泄漏检测对于保持运营至关重要。机场通常包含复杂的燃油管道网络,运输航空燃油、汽油、柴油等。nVent RAYCHEM 泄漏检测系统可以识别问题,发现长达一米的泄漏。这种水平的持续监控可以将影响降至最低程度。
屋面和天沟解决方案
航站楼的问题也可能意味着跑道会出现相同的问题。nVent RAYCHEM 屋面和天沟除冰解决方案可确保机场的所有建筑物无冰雪堆积。
挑战:在北京机场建造全新的自动旅客捷运 (APM) 系统时,客户知道他们需要防止导轨上出现冰雪。特定挑战包括:超长的运行表面、轨道和道岔应用中的紧密间隙以及对连续回路的需求(长度超过 1000 米)。
解决方案:nVent RAYCHEM 设计团队能够打造一套适用于该项目的产品。该团队执行了一项有限元分析 (FEA),预测不同条件下的热能需求和融雪特性。获得了 11 个成功案例,这构成了我们节能伴热解决方案的基础。
nVent Thermal Management 协助北京大兴国际机场建设
北京大兴国际机场的世界级项目离不开许多先进技术的支持,包括由 nVent Thermal Management 提供的 RAYCHEM 自调控电伴热系统和 TraceTek 燃油泄漏检测系统。点击下方了解更多。