Cable to Cable, TA, 14.2 mm Ground Wire, 14.2 mm Conductor 1 OD, 16 mm² Concentric, 5.2 mm Conductor 2 OD
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Cable to Cable, TA, 14.2 mm Ground Wire, 14.2 mm Conductor 1 OD, 16 mm² Concentric, 5.2 mm Conductor 2 OD
katalogové č: TACT4W3
nVent ERICO Cadweld graphite molds are designed and engineered for thousands of connection styles and conductor combinations.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Video
Další podrobnosti o produktu
Vlastnosti
- Forms a permanent, low resistance connection
- Provides a molecular bond
- nVent ERICO Cadweld Exothermic Connections are rated with the same current capacity as the conductor
- Portable installation equipment with no external source of power required
- Installers can be easily trained to make nVent ERICO Cadweld Exothermic Connections
- Connections can be visually inspected
Specifikace
Vlastnosti produktu
| XX-X-XX-XX-L-M-W | ||
| XX | Mold Family | |
| X | Price Key | |
| XX | Conductor Code 1 | |
| XX | Conductor Code 2 | |
| L* | Split Crucible |
Crucible section is split on molds designed with horizontal opening for easier cleaning
|
| M* | Mold Only | |
| W* | Wear Plates |
Reduce mechanical abrasion of molds at cable entry points
|
* Empty if none
Brožura
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

Další podrobnosti o produktu
Číslo bulletinu
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.