Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Řešení chladičů vody

Chladiče

Řešení chladičů nVent HOFFMAN poskytují jistotu, že vaše důležité elektrické systémy a stroje budou chráněny tak, aby byla maximalizována jejich provozuschopnost a prodloužena životnost.

Průmyslové chladiče pomáhají vytvářet optimální podmínky pro spolehlivý provoz výrobků, mechanismů a strojů v různých průmyslových odvětvích.

Chladiče nVent HOFFMAN jsou konfigurovatelné a dostupné v rozsáhlé řadě kapacit, aby poskytovaly flexibilitu pro splnění přesných požadavků na chlazení. Jsou navrženy tak, aby zabíraly co nejméně místa, daly se snadno servisovat a udržovat a bylo možné je integrovat s dalšími produkty pro škálovatelné systémové řešení.

HOFFMAN-3DR-N1387303-14kWChillerFamily-UKEN_front.png



Naše řada chladičů je k dispozici v několika velikostech s celou řadou funkcí

Chladiče lze použít k chlazení kritického vybavení nebo v kombinaci s tepelnými výměníky vzduch/voda pro chlazení skříní.

  • Díky více než 40 možnostem konfigurace v rozsahu výkonů od 900 W do 134 kW lze chladiče optimalizovat tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám zařízení v různých průmyslových odvětvích.
  • Konstrukce s malými rozměry šetří důležitý prostor pro stroje a zařízení.
  • K dispozici je ekologický design s vysoce výkonnými, energeticky účinnými ventilátory a kondenzátory Microchannel, které snižují množství potřebného chladiva.
  • Pro vysoce kvalitní výrobu a spolehlivost systému lze dosáhnout přesnosti až ±0,5 °C.
  • K dispozici je vnitřní i venkovní instalace, což umožňuje maximální flexibilitu umístění.
  • Navrženo pro snadnou obsluhu, aby bylo možné udržet důležité systémy v provozu. To vše v kombinaci se špičkovým servisem a podporou společnosti nVent.



VYBRANÉ PRODUKTY

HOFFMAN-3DR-N02949-DoorMountChiller-USEN_chiller_left

14kW chladič s boční montáží

Chladič nVent HOFFMAN 14 kW poskytuje přesnou regulaci teploty k zajištění maximální účinnosti správou tepla generovaného bateriemi v systémech BESS.

Další informace
REF_Photo_TCW08-19

Průmyslový minichladič, TCW

Miniaturní průmyslový chladič vody zajišťuje přesnost a spolehlivost v kompaktním provedení. Vysoká přesnost chlazení zvyšuje kvalitu výroby, což přináší konzistentnější a špičkové výsledky.

Další informace
REF_Photo_TALA1-A8

Průmyslový chladič, TAL

Průmyslový chladič vody zajišťuje přesnost a spolehlivost v modulárním provedení. Korozivzdorné součásti umožňují snadnou údržbu jednotek a zkracují prostoje.

Další informace

OBRAŤTE SE NA NÁS