Otocný rám plné výšky, ESFC
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Otocný rám plné výšky, ESFC
Otocný rám pro 19" zarízení, který poskytuje další prostor pro montáž zarízení a po otevrení umožnuje prístup k instalovaným komponentám a zarízením zezadu.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Otocný rám plné výšky pro 19" komponenty umožnující levé i pravé otevírání. Pro použití v ocelových kombinovatelných a kompaktních skríních. Panty pro obzvlášte hluboké uložení. Nastavitelný horní pant pro pravoúhlou montáž otocného rámu. Tuhý profil rámu ve tvaru W pro težká zarízení. Pozinkované svislé 19" profily pro prímé uzemnení instalovaných komponent. Standardne vybaveno 130° panty . Lze instalovat i z boku na stojací skríne hloubky 600 mm. V prípade ocelových kombinovatelných skríní použijte v prípade potreby prícné nosné lišty ESFB v kombinaci s lištami VBD. Hloubkové nastavení po 12.5 mm.
- Maximální zatížení: 1800 N, dodáváno se samopolohovacím zarízením.
- Zámek: Dva dvoubodové zámky 3 mm.
- Materiál: Svislé profily 19" z pozinkované oceli tlouštky 2 mm. Rám: svislé profily 2 mm, vodorovné profily 3 mm.
- Množství v balení: 1 otocný rám s panty.
- Požadavky na montáž: ESFC pro ocelové radové skríne o šírce 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm. Pro montáž do ocelové radové skríne nutno doplnit ESFB.
Specifikace
Tloušťka
2mm
Tloušťka
14ga
Materiál
Ocelový Plech
Povrchová úprava
Pozinkovaná Ocel
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.